Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

LPC 6/ 5-STL3-7,62 - Kretskortplugg
1716942

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: LPC 6/..-STL, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 6, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
Utvidet berøringsbeskyttelse etter IEC/UL 61800-5-1
Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse