Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PC 6/ 5-GL3U-7,62 - Kretskortpluggforbinder
1136013

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: PC 6/..-GLU, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 6, Posisjonering plugghode: snudd, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Utvidet berøringsbeskyttelse i plugghodet for optimal sikkerhet også i uplugget tilstand
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden