Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 13, antall rekker: 1, poltall: 13, antall tilkoblinger: 13, artikkelserie: FMC 0,5/..-ST, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON FMC 0,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Fast koding av siste pol, kan kombineres med basishusene MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2