FKCN 2,5/ 3-STF
-
Kretskortplugg
1732975
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: FKCN 2,5/..-STF, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortplugg |
Produktserie | FKCN 2,5/..-STF |
Produktserie | COMBICON Connectors M |
Byggform | Standard |
Poltall | 3 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 3 |
Festeflens | Skruflens |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 12 A |
Nominell spenning UN | 320 V |
Gjennomgangsmotstand | 1,1 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkespenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Byggeform | Standard |
Pluggforbindersystem | COMBICON MSTB 2,5 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Kontakttype | Bøssing |
Lås | |
Låsetype | Skrukobling |
Festeflens | Skruflens |
Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Tilkoblingsretning leder/kretskort | 0 ° |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Prøvedor a x b / diameter | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Informasjon om endehylser uten isolasjonskrage | |
anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Informasjon om endehylser med isolasjonskrage | |
anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grønn (6021) |
Isolasjonsmaterial | PBT |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materialangivelser -betjeningselement | |
Farge (Betjeningselement) | oransje (2003) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Bredde [w] | 25 mm |
Høyde [h] | 10,9 mm |
Lengde [l] | 27,1 mm |
Flens | |
Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm |
Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
Ledertilkobling | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
1,5 mm² / entrådet / > 40 N | |
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N | |
Plugg- og trekkrefter | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 25 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 11 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 10 N |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Polarisering og koding | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 4,8 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1,1 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 1,1 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 2. etasje | 1,5 mΩ |
Pluggsykluser | 25 |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 2,21 kV |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 18 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Temperatursykluser | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 4 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 3 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 3,2 mm |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1732975 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AACFEB |
Katalogside | Side 279 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356163972 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5,018 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 4,54 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,174 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
AI 0,5 -10 WH - Endehylse 3201275
-
AI 0,75-10 GY - Endehylse 3201288
-
AI 1 -10 RD - Endehylse 3200182
-
AI 1,5 -10 BK - Endehylse 3200195
-
A 0,5 -10 - Endehylse 3202494
-
A 0,75-10 - Endehylse 3200234
-
A 1 -10 - Endehylse 3200250
-
A 1,5 -10 - Endehylse 3200276
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
CCDN 2,5/ 3-G1F P26 THR - Kretskortbasislist 1734452
-
MSTB 2,5/ 3-GF - Kretskortbasislist 1776702
-
MDSTBV 2,5/ 3-GFL - Kretskortbasislist 1874659
-
MDSTBV 2,5/ 3-GFR - Kretskortbasislist 1874662
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo