ZFKDSA 4-10- 6 - Printmodul
1722561

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: ZFKDS(A) 4, delingsmål: 10 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Separat laskebrønn som gjør det enkelt å koble flere poler med lasker
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig