Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SPTAF 1/ 5-5,0-EL - Printmodul
1862440

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: SPTAF 1/..-EL, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Brukervennlig grunnet frigjøringsknapp som kan betjenes med fingrene
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig