SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Printmodul
1819150

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 9, artikkelserie: SPTA 5/, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 60 °, farge: grønn, Pin-layout: Siksakpinning W, Pinlengde [P]: 4,6 mm, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet