FBSK 2-7,5
-
Lask
1928343
Lask, fullisolert, 7,5 mm delingsmål, 2-polet
Produktdetaljer
| Produkttype | Lask |
| Produktserie | FBSK |
| Produktserie | COMBICON Terminals Special |
| Poltall | 2 |
| Delingsmål | 7,5 mm |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Antall potensialer | 2 |
| Delingsmål | 7,5 mm |
| Bredde [w] | 3 mm |
| Høyde [h] | 21,08 mm |
| Lengde [l] | 12 mm |
| Materialdata - kontakt | |
| Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Materialdata - hus | |
| Farge (Hus) | rød (3001) |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Tilkobling 1 | |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Miljøforhold | |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikkelnummer | 1928343 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAA |
| Produktnøkkel | AARZFD |
| GTIN | 4017918606374 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,906 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,9 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 3 - Printmodul 1991891
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - Printmodul 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Printmodul 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Printmodul 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Printmodul 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Printmodul 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Printmodul 1760646
-
SPTA 5/ 2-7,5-ZB - Printmodul 1819082
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - Printmodul 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Printmodul 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Printmodul 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Printmodul 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Printmodul 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Printmodul 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Printmodul 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Printmodul 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Printmodul 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Printmodul 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Printmodul 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Printmodul 1907542
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo