ZFKDS 4- 7,5 - Printmodul
1907526

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 7,5 mm
tilkoblingstype Fjærkrafttilkobling
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: ZFKDS(A) 4, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordeler

Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Separat laskebrønn som gjør det enkelt å koble flere poler med lasker
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig