produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 6 mm2
delingsmål 7,5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: SPTA 5/, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 60 °, farge: grønn, Pin-layout: Siksakpinning W, Pinlengde [P]: 4,6 mm, forpakningstype: pakket i kartong