Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

LPTA 6/ 8-7,5-ZB - Printmodul
1098181

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 8, artikkelserie: LPTA 6/, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 30 °, farge: grønn, Pin-layout: Siksakpinning W, Pinlengde [P]: 3,6 mm, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Enkel å betjene takket være betjeningshendel med egen farge