FRONT 2,5-V/SA 5/16 - Printmodul
1700607

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 16, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 16, artikkelserie: FRONT 2,5-V/SA 5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Åpner for tilkobling av to ledere