Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: svart, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: PC 6/..-GL-THR, delingsmål: 7,62 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 6, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong