Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MC 1,5/19-G-3,5 P20 THR - Kretskortbasislist
1713368

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 19, antall rekker: 1, poltall: 19, antall tilkoblinger: 19, artikkelserie: MC 1,5/..-G-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker