MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5
-
Optiske fibre
1841161
MINI-COMBICON optiske fibre, delingsmål 3,5 mm, 10-polet, delbar for andre poltall (minimumstørrelse 2-polet), føyes inn på baksiden av MC-basislisten, farge: transparent, mål a: 1,5 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Fiberoptisk leder |
Produktserie | MC 1,5/..-LWL |
Poltall | 10 |
Delingsmål | 3,5 mm |
Status for vedlikehold av data | |
Artikkelrevisjon | 01 |
Målskisse | |
Delingsmål | 3,5 mm |
Farge (Hus) | transparent |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Artikkelnummer | 1841161 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AAHZEA |
Katalogside | Side 244 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918111809 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,594 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,605 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27460404 |
ECLASS-12.0 | 27460404 |
ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - Kretskortbasislist 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - Kretskortbasislist 1843855
Dine fordeler
Bøying av lyset til flattliggende SMD-lysdioder med 90°, er derfor synlig på forsiden
10-polet, kan deles for andre poltall
Minimum størrelse 2-polet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo