IPC 5/ 3-G-7,62 - Kretskortbasislist
1708394

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: IPC 5/..-G, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger