ICV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 - Kretskortbasislist
1943658

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: ICV 2,5 HC/..-GF, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger