produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
monteringstype Bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A (se deratingkurve), merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: MSTB 2,5 HC/..-GF, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,23 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong