Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

CC 2,5/14-GF-LR P20 THR - Kretskortbasislist
1836803

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 14, antall rekker: 1, poltall: 14, antall tilkoblinger: 14, artikkelserie: CC 2,5/..-GF-LR, delingsmål: 5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock & release-gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet