QC 1,5/14-STF - Kretskortplugg
1718232

produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 5 mm
tilkoblingstype Skjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 14, artikkelserie: QC 1,5/..-STF, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tilkobling uten forbehandling av ledere gir store tidsbesparelser
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Kan kombineres med serien MSTB 2,5