SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR GR R - Kontaktholder
1425599

Kontaktholder, Effekt, 5-polet, Stift, rett, M12, L-koding, THR-loddetilkobling, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Reduserte monteringskostnader grunnet todelt komponentpluggforbinder
Forpakninger for automatisert Pick- and Place-montering av utstyr tilgjengelig
Alle vanlige polskisser og kodinger tilgjengelig
Enkel komponentintegrering grunnet mekaniske portkoblinger med gjengefeste
Ekstra pakning til komponenten i uplugget tilstand