HC-B 24-I-DT-M
-
Kontaktinnsats
1648319
HEAVYCON plugginnsats, serien B24, 24-polet, innstikkstilkobling
Produktdetaljer
Generelt | For HEAVYCON-ADVANCE og HEAVYCON-hus i byggform B24. Koding ved hjelp av kodeprofil CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... for to kodeprofiler. HC-B16.../ HC-B24... for fire kodeprofiler. Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
Monteringsinformasjon | 1) For én tråd. Bruk endehylser ved flertrådede ledere: 0,5 mm² ... 2,5 mm² med/uten isolasjonskrage, lengde: 10 mm. 2) Skrutrekker SZF0-0,4x2,5 (lik DIN 5264) |
For hus med byggform B24. Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. Koding også ved hjelp av kodeprofil CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. for to kodeprofiler. HC-B16../ HC-B24.. for fire kodeprofiler. Montering/demontering av ledere 0,5 - 0,75 mm² ved hjelp av skrutrekker. |
Produkttype | Kontaktinnsats, fast antall poler |
Serie | HC-B |
Byggform | B24 |
B48 | |
Poltall | 24 |
Stikkeroptikk | 24+PE |
Kontaktnummerering | 1 - 24 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Målskisse |
|
Høyde | 35,5 mm |
Lengde | 111 mm |
Borehullavstand horisontal | 104 mm |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingsteknikk | Innstikktilkobling |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstverrsnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 20 ... 14 |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm (13 mm med endehylse) |
Merkespenning (III/3) | 500 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Merkestrøm | 16 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 500 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Materiale kontaktholder | PA |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming) |
Bygge- og testforskrifter | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 | |
Tester | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 |
Artikkelnummer | 1648319 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | AF7ABC |
GTIN | 4046356092449 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 112,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 109 g |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HC-B-3PE - PE-multiplikator 1644326
-
CP-HC - Kodeprofil 1686478
-
HC-CBU - Kodeelement 1676860
-
HC-CB - Kodebolt 1772722
-
HC-B-ZG - Strekkavlastningsbøyle 1685327
-
HC-B-ZS - Strekkavlastningsbøyle 1685330
-
HC-CST - Kodeelement 1676857
-
HC-SMR-B24 - Pluggmonteringsramme 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - Pluggmonteringsramme 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Koblingsramme 1586141
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo