HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M - Kontaktinnsats
1079558

Kontaktinnsats, poltall: 4+2+PE, byggstørrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Aksialskrutilkobling, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt/signal

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk, uten bruk av verktøy, også i montert tilstand
Meget rask installering sammenlignet med andre tilkoblingsteknikker
Rask og lite arbeidskrevende kabling, spesielt ved trange forhold
Automatisert kabling med robot er mulig
Påiltelig kabling og betjening grunnet betjeningsorgan i egen farge
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373
Rask og rimelig koding med kunststoffprofiler