Kontaktinnsats, inkl. fire festeskruer
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F
-
Kontaktinnsats
1079557
Kontaktinnsats, poltall: 4+2+PE, byggstørrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Aksialskrutilkobling, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt/signal
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk, uten bruk av verktøy, også i montert tilstand
Meget rask installering sammenlignet med andre tilkoblingsteknikker
Rask og lite arbeidskrevende kabling, spesielt ved trange forhold
Automatisert kabling med robot er mulig
Påiltelig kabling og betjening grunnet betjeningsorgan i egen farge
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373
Rask og rimelig koding med kunststoffprofiler