Kontaktinnsats, inkl. fire festeskruer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E468743| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
Kontaktinnsats, poltall: 8+PE, byggstørrelse: COM, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Innstikktilkobling, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsats, inkl. fire festeskruer
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||