DNV
Godkjennings-ID: TAE000037SCSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 14 A | - 16 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E118976Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 16 |
EAC
Godkjennings-ID: EAC-ZulassungUL Recognized
Godkjennings-ID: E468743Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A |