HC-A03-I-PT-F - Kontaktinnsats
1585265

Kontaktinnsats, poltall: 3+PE, byggstørrelse: D7, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Innstikktilkobling, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk, uten bruk av verktøy, også i montert tilstand
Meget rask installering sammenlignet med andre tilkoblingsteknikker
Rask og lite arbeidskrevende kabling, spesielt ved trange forhold
Automatisert kabling med robot er mulig
Påiltelig kabling og betjening grunnet betjeningsorgan i egen farge
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373
Rask og rimelig koding med kunststoffprofiler