DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - Elektronikkhus
2203176

Displayhus 5,7" lysegrått, består av to halvskåler med skruer, vindu på venstre side. Front fordypet 1,1 mm, tastaturflate på høyre side fordypet for vegginstallering

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Displayhus for mobile og stasjonære operatørpaneler
Integrering av TFT-display og folietastaturer
Beskyttelsesgrad opptil IP54
Slagfast ABS-kunststoff
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94

Ofte stilte spørsmål


Hvilken IP-beskyttelsesgrad kan jeg oppnå med displayholderne DCS?

Ved bruk av tilbehøret har DCS maksimalt beskyttelsesgrad IP54. Det innebærer at den er helt berøringssikker. I tillegg er elektronikken din beskyttet mot skadelige mengder støv og vannsprut fra alle sider. Til dette velger du pakningen "DCS … Seal" under Tilbehør.


Hvordan kan jeg feste displayet i huset?

Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nett... Se mer

Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår.

Vis mindre

Kan jeg få lagt til individuell sveklinger i displayholderen DCS?

Ja, utskjæringer og andre individuelle tilpasninger er mulig. Vår service-senter hjelper deg med dette. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.


Finnes det også andre displayer som f.eks. berøringsskjermer?

Ja, på forespørsel kan man få flere displayer.


Hvilken tilkoblingsteknikk kan brukes i displayholderen?

Displayholderen har god plass til omfattende tilkoblingsteknikk. Det kan integreres mange ulike tilkoblingsteknologier, fra SPE- og SAC-plugger til klassiske RJ45-bøssinger. Ta kontakt med vårt service-senter. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår og bruk kontaktskjemaet.


Hva slags verktøy trengs for å montere displayholderen?

Til montering av DCS trengs det bare en stjernetrekker PH 0. Denne finner du under "Tilbehør" eller under artikkelnummer 1212558.