Skive/ring - DCS 5,7 WIN 1,5 CLEAR
2203595

Akrylglass, satinert for hus DCS 5.7


Produktdetaljer




Produkttype Monteringsmateriell
Hustype Displayholder
Husserie DCS

Bredde 148,3 mm
Høyde 114,3 mm
Dybde 1,5 mm

Farge transparent
CTI iht. IEC 60112 600 ≤ CTI
Husmateriale PMMA

Artikkelnummer 2203595
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACFBAZ
GTIN 4055626485379
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 37,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 37,4 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500


Dine fordeler

Displayhus for mobile og stasjonære operatørpaneler
Integrering av TFT-display og folietastaturer