Monteringssett - DCS D-FIX 5,7
2203829

Festesett, består av plater og skruer, for montering av display


Produktdetaljer




Produkttype Monteringsmateriell
Hustype Displayholder
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie DCS

Bredde 146,3 mm
Dybde 6 mm
Lengde 13 mm

Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale Aluminium

Artikkelnummer 2203829
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACFBAZ
GTIN 4055626488844
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 15,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,9 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Displayhus for mobile og stasjonære operatørpaneler
Integrering av TFT-display og folietastaturer