SF-5EP1N8A9LDLX - Koblingspluggforbinder
1241902

Koblingspluggforbinder, rett, lang, til standard- og SPEEDCON-kobling, M23, poltall: 5+PE, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Ledningsdiameter 7,5 mm ... 18 mm tilkobles pålitelig