PRC 3-FC-FS6 SET 25 - Koblingspluggforbinder
1461452

Koblingspluggforbinder, Artikkelserie: PRC 35, byggform: Frigjøring med verktøy eller manuelt (se tilbehør), farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Variant for frigjøring for hånd

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Opptil 75 % mindre byggstørrelse sammenlignet med industripluggforbindere med samme ytelse
Sneppmekanisme som kan frigjøres med verktøy eller for hånd
Egnet for bruk i saltholdig luft og ved direkte solstråling
Optimal for innen- og utendørs bruk takket være materialer som tåler vær og vind