M23-07P1N129002S - Koblingspluggforbinder
1467426

M23, Koblingspluggforbinder, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, til standard- og ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 7, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40