Velg et passende hus fra det store produktsortimentet. Individuelle mål og overflatebehandinger er mulig på forespørsel. Tilhørende komponentgodkjennelse i henhold til ATEX og IECEx følger med leveransen for bruk på Ex-området.
Kabinett, material: Spesialstål 316L / 1.4404, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 508 mm x 762 mm x 210 mm, lukketype: Dør med utskiftbart hengsel, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 1/4-vridningslås, Monteringsplate, Dobbelspolenøkkel, Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Dørhengsel med 1/4-vridningslås