C S6 A 508X762X210 - Kabinett
0899114

Kabinett, material: Spesialstål 316L / 1.4404, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 508 mm x 762 mm x 210 mm, lukketype: Dør med utskiftbart hengsel, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 1/4-vridningslås, Monteringsplate, Dobbelspolenøkkel, Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Dørhengsel med 1/4-vridningslås

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
Flenseplater mulig på fire kabinettsider, inkludert pakningsbeskyttelse
Kabinettilpasninger i form av gjenge, hull og firkantåpninger under hensyntagen av standardiserte spesifikasjoner