TSD-M 6NM - Momentskrutrekker
1212226

Momentskrutrekker, nøyaktighet i henhold til EN ISO 6789, innstillbar fra 3 ‑ 6 Nm


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Momentskrutrekkere TSD-M...stilles enkelt inn på nødvendig dreiemoment på 3,0 Nm ... 6,0 Nm
Momentskrutrekker med sekskant-hurtigkoblingsopptak
Meget nøyaktig momentskrutrekker med fintrinnet inndeling, i henhold til EN ISO 6789