UM5-TM (4X10) - Merke for klemmer
0830938

Merke for klemmer, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 28, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 4 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige strimler og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemer
UM-merkeserien UM5-TM .. har merker til rekkeklemmer fra Cabur
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Flersifret merking er mulig