UC1-TMF 5 BU - Merke for klemmer
0828207

Merke for klemmer, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 96, tekstfelthøyde: 5,2 mm, tekstfeltbredde: 4,45 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
UniCard-merkeserien UC1-TMF... har merker for rekkeklemmer fra Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip og Klemsan
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Flersifret merking er mulig
Mattene har plass til funksjonstekster
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner