TML (104X5)R - Merkeremser
0801834

Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, Antall enkeltskilt: 2500, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 104 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

De selvklebende merkestrimlene i serien SK merker produkter som ikke har skiltspor, ideelle for merking av pluggforbinderne COMBICON
Med merkeserien TML kan merkeremsebånd og flate merkeremsebånd merkes med TML-merkefolie i ettertid
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TML ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner