Busskobleren med integrerte I/O-er brukes innenfor rammen av et Modbus RTU/ASCII-nettverk og danner bindeleddet til Inline I/O-systemet. Opptil 61 Inline-deltakere kan kobles til busskobleren. Busskobleren støtter maksimalt åtte PCP-deltakere.
IL MOD BK DI8 DO4-PAC
-
Busskobler
2878696
Inline, Busskobler, Modbus/RTU, D-SUB-9-bøssing, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger, merkefelter og endeplate
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 80 mm |
Høyde | 119,8 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Merknader til målangivelser | Dimensjoner med plugger |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Bruksrestriksjoner | |
CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
Modbus/RTU | |
Antall grensesnitt | 1 |
Tilkoblingstype | D-SUB-9-bøssing |
Merknad til tilkoblingstype | Forsyning med adskilt potensiale, skjerming direkte tilkoblet funksjonsjord |
Overføringshastighet | 1,2 kBit/s ... 115,2 kBit/s (kan parametriseres) |
Inline-lokalbuss | |
Antall grensesnitt | 1 |
Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
Overføringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s (Automatisk registrering, ikke blandet system) |
Systemgrenser | |
Antall støttede deltakere | maks. 63 (pr. stasjon) |
Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til | maks. 61 (On-Board-I/O-er er to enheter) |
Antall deltakere med parameterkanal | maks. 8 |
Antall avgreningsklemmer med remote bus-kontakt som støttes | 0 |
Modul | |
ID-kode (hex) | none |
Inngangsadresseområde | 8 Bit |
Utgangsadresseområde | 4 Bit |
Registerlengde | 16 Bit |
Digital: | |
Betegnelse inngang | Digitale innganger |
Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 |
Antall innganger | 8 |
Tilkoblingstype | Inline-plugg |
Tilkoblingsteknikk | 3-leder |
Inngangsspenning | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
Nominell inngangsstrøm ved UIN | typ. 3 mA |
Typisk inngangsstrøm pr. kanal | typ. 3 mA |
Typisk reaksjonstid | ca. 500 µs |
Retardasjon ved signalendring fra 0 til 1 | 1,2 ms |
Retardasjon ved signalendring fra 1 til 0 | 1,2 ms |
Digital: | |
Betegnelse utgang | Digitale utganger |
Tilkoblingstype | Inline-plugg |
Tilkoblingsteknikk | 3-leder |
Antall utganger | 4 |
Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse; Friløpskobling i utgangsdriver |
Utgangsspenning | 24 V DC -1 V (ved nominell strøm) |
Maksimal utgangsstrøm pr. modul | maks. 2 A |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsstrøm i utkoblet tilstand | maks. 10 µA (I ubelastet tilstand kan en spenning måles også på en utgang som ikke er satt.) |
Merkelast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Merkelast lamper | 12 W |
Merkelast ohmsk | 12 W |
Returspenningsfasthet mot korte impulser | returspenningsfast |
Egenskaper ved overlast | Auto-restart |
Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
Egenskaper ved utkobling av spenning | Utgangen følger spenningsforsyningen uten forsinkelse |
Signalforsinkelse | typ. 1,2 ms |
Overstrømsutkobling | min. 0,7 A |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Inline |
Byggform | modulær |
Leveringsomfang | inkludert Inline-plugger, merkefelter og endeplate |
Antall kanaler | 12 |
Diagnostikkmeldinger | Kortslutning eller overlast på de digitale utgangene ja |
Svikt i sensorforsyningen ja | |
Svikt i aktuatorforsyningen ja | |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 5,3 W |
Potensialer: Busskoblermating UBK. Logikkforsyningen UL (7,5 V) og analogforsyningen UANA (24 V) genereres ut fra busskoblermatingen. | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 0,94 A (med maksimalt antall tilkoblede I/O-moduler) |
typ. 40 mA (uten tilkoblede I/O-moduler) | |
Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
Forsyningsspenning | 7,5 V DC |
Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Potensialer: Forsyning av hovedkretsen (UM) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 8 A DC |
min. 3 mA (uten tilkoblet periferi) | |
Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 8 A DC |
min. 3 mA (uten tilkoblet periferi) | |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: Modbus-grensesnitt 1 / Modbus-grensesnitt 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Modbus-grensesnitt 1 / logikk (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Modbus-grensesnitt 1 / periferi (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Modbus-grensesnitt 1 / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Modbus-grensesnitt 2 / logikk (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Modbus-grensesnitt 2 / periferi (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Modbus-grensesnitt 2 / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Logikk (UBK, UL, UANA) / periferi (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Logikk (UBK, UL, UANA) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Periferi (UM, US) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Inline-tilkoblingsplugger | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2878696 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI115 |
GTIN | 4046356099967 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 320,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 316 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 99be8347-3394-49c1-991a-588921249ef6 |
Kompatible produkter
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Pluggsett 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Merkefelt 2727515
-
EMT (62X46)R - Innstikksskilt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Innstikksskilt 0800057
-
SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-bussplugg 2310808
Dine fordeler
Tilkobling av Modbus via 9-polet D-SUB-bøssing
Galvanisk skille mellom Modbus-grensesnitt og logikk
8 digitale innganger, 4 digitale utganger (On-Board)
Dataoverføringshastighet i Modbus på 1,2 kbit/s opptil 115,2 kbit/s (konfigurerbar)
Dreiekodebryter for innstilling av Modbus-adresse og konfigurering
Modbus-adresser fra 1 til 99 støttes
Automatisk gjenkjenning av overføringshastighet i local bus (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
Skipsbyggings- og UL-godkjennelser
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo