IB IL AO 2/UI-PAC - Analogmodul
2700775

Inline, Analogutgangsmodul, Analoge utganger: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

2 analoge utgangskanaler
Tilkobling av aktuatorene i 2 lederteknikk
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
Diagnostikk- og statusvisninger