Busskobleren brukes innenfor rammen av et PROFIBUS-nettverk og danner bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet. Opptil 63 Axioline F-deltakere kan kobles til busskobleren. I forbindelse med integrering av Axioline F-stasjonen i programmeringssystemet finnes det en tilsvarende GSD-fil. Denne kan lastes ned under følgende adresse: phoenixcontact.net/product/2688530
AXL F BK PB
-
Busskobler
2688530
Axioline F, Busskobler, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøssing, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XGABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAPROFIBUS
Godkjennings-ID: Z02073cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Tilkobling av PROFIBUS via 9-polet D-SUB-bøssing
Galvanisk skille mellom PROFIBUS-grensesnitt og logikk
Dreiekodebryter for innstilling av PROFIBUS-adresse
DP/V1 for klasse 1- og klasse 2-master
Dataoverføringshastighet PROFIBUS på 9,6 kbit/s opptil 12 Mbit/s
Dynamisk konfigurering støttes
I&M-funksjoner
Egnet for firmwareoppdatering
Typisk syklustid for Axioline F local bus ca. 10 µs
Støtter drift av Axioline Smart Elements
Støtter passive Smart Elements (fra firmwareversjon 2.20)