Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et PROFINET-nettverk. Den brukes til å registrere og sende ut digitale signaler.
AXL E PN DIO16 M12 6P
-
Digitalmodul
2701511
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, PROFINET, M12-pluggforbinder, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 60 mm |
Høyde | 185 mm |
Dybde | 30,5 mm |
Hullavstand | 198,5 mm |
Merknader til målangivelser | Høyden er 212 mm inklusive festelasker. |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Husmateriale | Pocan® |
Farge | antrasitt |
PROFINET | |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
Merknad til tilkoblingstype | D-kodet |
Poltall | 4 |
Overføringshastighet | 100 MBit/s (med autonegotiation) |
PROFINET | |
Utstyrstype | PROFINET-Device |
Systemspesifikk protokoll | PROFINET-protokoll LLDP |
PROFINET-protokoll MRP-klient | |
PROFINET-protokoll DCP | |
PROFINET-protokoll DCE/RPC | |
Støttede protokoller | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP |
Digital: | |
Betegnelse inngang | Digitale innganger |
Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 og 3 |
Antall innganger | 16 |
Ledningslengde | maks. 30 m (til sensoren) |
Tilkoblingstype | M12-fordelingsplugg, dobbelt tilordnet |
Tilkoblingsteknikk | 4-leder |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
Nominell inngangsstrøm ved UIN | typ. 3 mA |
Sensorstrøm pr. kanal | typ. 75 mA (fra US) |
Sumstrømmen sensor | maks. 1,2 A (pr. enhet) |
Inngangsfiltertid | < 1000 µs |
Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse av sensorforsyningen |
Digital: | |
Betegnelse utgang | Digitale utganger |
Tilkoblingstype | M12-fordelingsplugg, dobbelt tilordnet |
Tilkoblingsteknikk | 3-leder |
Antall utganger | 16 |
Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse av utgangene; ja |
Utgangsspenning | 24 V DC |
Begrensning av induktiv utkoblingsspenning | -28 V ... -17 V |
Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC (fra spenningen US) |
Utgangsspenningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC |
Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 1 V |
Utgangsstrøm i utkoblet tilstand | maks. 20 µA |
Merkelast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved nominell spenning) |
Merkelast ohmsk | 12 W (48 Ω, ved nominell spenning) |
Koblingshyppighet | maks. 5500 pr. sekund (ved minst 50 mA laststrøm) |
maks. 1 pr. sekund (ved induktiv nominell last) | |
Returspenningsfasthet mot korte impulser | returspenningsfast |
Egenskaper ved overlast | Auto-restart |
Signalforsinkelse | maks. 150 µs (ved innkobling) |
maks. 200 µs (ved utkobling) | |
Overstrømsutkobling | min. 0,7 A |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Axioline E |
Byggform | Stand-Alone |
Spesielle egenskaper | Kunststoffhus |
Potensialer | |
Spenningsforsyning US | 24 V DC |
Strømforsyning til US | maks. 4 A |
Strømopptak fra US | typ. 8 mA |
maks. 1,2 A | |
Forsyning: Modulelektronikk, sensorsystem og aktuatorsystem | |
Betegnelse | Modulelektronikk, sensor- og aktuatorsystem (US) |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, T-kodet |
Poltall | 4 |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømopptak | typ. 190 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Forsyning: Aktuatorsystem | |
Betegnelse | Forsyning av aktuatorsystemet (UA) for ytterligere enheter |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, T-kodet |
Poltall | 4 |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømopptak | typ. 3 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: 24 V forsyning (logikk-/sensorforsyning, digitale inn-/utganger) / busstilkobling (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (logikk-/sensorforsyning, digitale inn-/utganger) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (logikk-/sensorforsyning, digitale inn-/utganger) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 1) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale inn-/utganger) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / busstilkobling (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Artikkelnummer | 2701511 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI7DA |
Katalogside | Side 174 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356763622 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 556,46 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 548,5 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 798a4cbe-dda5-4a9f-8d72-c6be49083bc3 |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datapluggforbinder 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Små låsbare skilt 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Effektledning 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Effektledning 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Nettverkskabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Nettverkskabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Nettverkskabel 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Effektledning 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Effektledning 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Effektledning 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Effektledning 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Effektledning 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Effektledning 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Effektledning 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Effektledning 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Effektledning 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Effektledning 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordeler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordeler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordeler 1523968
-
PROT-M12 SH - Låseskrue 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Nettverkskabel 1408639
Dine fordeler
Tilkobling til PROFINET-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
Overføringshastighet 100 Mbit/s
Tilkobling av digitale sensorer og aktuatorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Beskyttelsesgrad IP65/67
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo