UL Listed
Approval ID: FILE E 221474Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
cUL Listed
Approval ID: FILE E 221474Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, variabel kabeltype, Plugg vinklet M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabler |
Poltall | 5 |
Anvendelse | Standard |
Roboter og energikjeder | |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A - standard |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale skruforbindelse | Presstøpt sink, forniklet |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 5 mΩ |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Beskyttelseskobling | ukoblet |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 NmM12-stikkforbinder |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Hode 1 | |
Byggform hode | Plugg |
Kabelutgang hode | vinklet |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | A |
Hode 2 | |
Byggform hode | åpen ledningsende |
Statusindikator | Nei |
Statusindikator tilgjengelig | Nei |
Ledningslengde | Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m |
PUR halogenfri grå [280] | |
Målskisse |
|
Ledningstype | PUR halogenfri grå |
Kabeltype (korttegn) | 280 |
PUR svart 5, grå leder [115] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Ledningsvekt | 35 kg/km |
Ledningstype | PUR svart 5, grå leder |
Kortbetegnelse | Li9Y11Y-HF |
Kabeltype (korttegn) | 115 |
Ytterdiameter kabel | 5 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,7 mm |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² |
Materialfyller | PP |
Material lederisolasjon | PP |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
Totallederisolasjon | Fem ledere kordellslått på langs |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V |
Ledermotstand | ≤ 58 Ω/km |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Antall bøyesykluser | 4000000 |
Bøyeradius | 50 mm |
Kjøreavstand | 10 m |
Kjørehastighet | 3 m/s |
Akselerasjon | 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
Annen bestandighet | delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
Tåler sjøvann | |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
flertrådet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PUR halogenfri gul [240] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Ledningsvekt | 35 kg/km |
Ledningstype | PUR halogenfri gul |
Kortbetegnelse | Li9Y11Y |
Kabeltype (korttegn) | 240 |
Ytterdiameter kabel | 5 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gul |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,7 mm |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² |
Material lederisolasjon | PP |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 55 mm |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V |
Ledermotstand | ≤ 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Antall bøyesykluser | 4000000 |
Minimum bøyeradius, bruk av energikjeder | 10 x D |
Kjøreavstand | 10 m |
Kjørehastighet | 3 m/s |
Akselerasjon | 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
Tåler sjøvann | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PUR spesialbehandlet halogenfri oransje [150] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR spesialbehandlet halogenfri oransje |
Kortbetegnelse | D12YSL11X-JB |
Kabeltype (korttegn) | 150 |
Ytterdiameter kabel | 5,2 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | oransje RAL 2003 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 24x 0,15 mm |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
AWG- spenningsforsyning | 20 |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Fem ledere kordellslått på langs |
Nominell spenning kabel | 250 V (AC) |
Prøvespenning kabel | 2000 V (50 Hz, 5 minutter) |
Ledermotstand | ≤ 57,5 Ω/km (ved 0,34 mm² ledertverrsnitt) |
≤ 39 Ω/km (ved 0,5 mm² ledertverrsnitt) | |
Minste bøyeradius, montert fast | min. 20 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | min. 30 mm |
Antall bøyesykluser | 5000000 |
Bøyeradius | 52 mm |
Kjøreavstand | 10 m |
Kjørehastighet | 3 m/s |
Halogenfri | Ledningen er halogenfri |
Flammebestandighet | DIN VDE 0472 T.804, testtype B |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
UV-bestandig | |
Tåler sveisesprut | |
Spesielle egenskaper | silikonfri |
spesialbehandlet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-50 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PUR halogenfri oransje [180] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
UL AWM Style | 20549 |
Ledningsvekt | 36 kg/km |
Ledningstype | PUR halogenfri oransje |
Kortbetegnelse | Li9YLi9Y-11Y |
Kabeltype (korttegn) | 180 |
Ytterdiameter kabel | 5 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | oransje RAL 2003 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 28x 0,15 mm |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
AWG- spenningsforsyning | 20 |
Material lederisolasjon | PP |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
1,46 mm ±0,02 mm (PE-tilkobling) | |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V |
Ledermotstand | ≤ 58 Ω/km (Signalledning) |
≤ 39 Ω/km (PE-tilkobling) | |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 10 GΩ*km (ved 20 °C) |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel) |
PUR POWER 0,75 mm² svart [186] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
Ledningsvekt | 67 kg/km |
Ledningstype | PUR POWER 0,75 mm² svart |
Kortbetegnelse | LiY11Y |
Kabeltype (korttegn) | 186 |
Ytterdiameter kabel | 6,3 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,75 mm² (Energiledning) |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,7 mm ±0,05 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V |
Ledermotstand | maks. 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 1 MΩ*km (ved 20 °C) |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 63 mm |
Antall bøyesykluser | 2000000 |
Bøyeradius | 63 mm |
Kjøreavstand | 5 m |
Kjørehastighet | 3 m/s |
Akselerasjon | 5 m/s² |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PUR halogenfri grå [280] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri grå |
Kabeltype (korttegn) | 280 |
Ytterdiameter kabel | 5,20 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 28x 0,15 mm |
Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
AWG- spenningsforsyning | 20 |
Materialfyller | Glassilke |
Material lederisolasjon | TPE |
Veggtykkelse isolering | 0,39 mm (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,55 mm (Signalledning) |
1,65 mm (Jordleder) | |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PVC grå [500] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Ledningsvekt | 51 kg/km |
Ledningstype | PVC grå |
Kortbetegnelse | LiYY |
Kabeltype (korttegn) | 500 |
Ytterdiameter kabel | 5 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,76 mm |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,26 mm ±0,05 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V |
Ledermotstand | maks. 57 Ω/km (ved 20 °C) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PVC svart, 5. leder grå [515] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Ledningsvekt | 52 kg/km |
Ledningstype | PVC svart, 5. leder grå |
Kortbetegnelse | LiYY |
Kabeltype (korttegn) | 515 |
Ytterdiameter kabel | 5,9 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
Materialfyller | PP-garn |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,45 mm ±0,02 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 60 mm |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V AC |
Ledermotstand | ≤ 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 60 °C |
Flammebestandighet | iht. UL 758/1581 (Cable Flame) |
i henhold til UL 758/1581 FT1 | |
i henhold til DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PVC grå, 5. leder grå [520] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
Ledningsvekt | 54 kg/km |
Ledningstype | PVC grå, 5. leder grå |
Kortbetegnelse | LiYY |
Kabeltype (korttegn) | 520 |
Ytterdiameter kabel | 5,9 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
Materialfyller | PVC |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,45 mm ±0,02 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 55 mm |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V |
Ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PVC gul [540] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC gul |
Kortbetegnelse | LiFYY |
Kabeltype (korttegn) | 540 |
Ytterdiameter kabel | 5,9 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | gul |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 43x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
Materialfyller | PVC |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | ca. 0,23 mm (Lederisolering) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,45 mm ±0,02 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 70 mm |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V (AC) |
Prøvespenning kabel | 3000 V |
Ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 1 MΩ*km (ved 20 °C) |
Minste bøyeradius, montert fast | 29,5 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 59 mm |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
i henhold til UL 758/1581 FT1 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PVC gul 105 °C [542] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
Ledningsvekt | 50 kg/km |
Ledningstype | PVC gul 105 °C |
Kabeltype (korttegn) | 542 |
Ytterdiameter kabel | 5,9 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | gul |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,38 mm (Lederisolering) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,55 mm ±0,05 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V |
Ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2517 |
PUR mangetrådet grå [800] | |
Målskisse |
|
Merk | Den robuste yttermantelen gjør at ledningen kun avmantles i trinn på 5 cm. |
Skjermet | nei |
UL AWM Style | 20549 |
Ledningsvekt | 38 kg/km |
Ledningstype | PUR mangetrådet grå |
Kortbetegnelse | LiF9Y11Y |
Kabeltype (korttegn) | 800 |
Ytterdiameter kabel | 5,1 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
Materialfyller | PE |
Material lederisolasjon | PP |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Enkeltleder, farge | svart, brun, blå, hvit, grå |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Prøvespenning kabel | 2000 V |
Ledermotstand | ca. 53 Ω/km |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
Antall bøyesykluser | 10000000 |
Minimum bøyeradius, bruk av energikjeder | 7,5 x D |
Kjøreavstand | 5 m |
Kjørehastighet | 3,3 m/s |
Akselerasjon | 5 m/s² |
Antall bøyesykluser | 15000000 |
Kjøreavstand | 0,9 m |
Kjørehastighet | 5 m/s |
Akselerasjon | 30 m/s² |
Torsjonsbelastning | ± 360 °/m |
Torsjonssykluser | 1000000 |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
silikonfri | |
Spesielle egenskaper | Kabelmantel tåler sveisesprut, er resirkulerbar, matt, minimal adhesjon, slitesterk, tungt antennelig og selvslukkende |
silikon- og kadmiumfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Skjermet | nei |
UL AWM Style | 20549 |
Ledningsvekt | 33 kg/km |
Ledningstype | PUR halogenfri svart |
Kabeltype (korttegn) | PUR |
Ytterdiameter kabel | 4,55 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
Material lederisolasjon | PP |
Veggtykkelse isolering | ca. 0,5 mm |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Prøvespenning kabel | 3000 V |
Ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 16 GΩ*km (ved 20 °C) |
Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
Antall bøyesykluser | 10000000 |
Bøyeradius | 50 mm |
Kjøreavstand | 10 m |
Kjørehastighet | 3 m/s |
Akselerasjon | 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
Tåler sjøvann | |
delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
flertrådet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
PVC svart [PVC] | |
Målskisse |
|
Skjermet | nei |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Ledningsvekt | 51 kg/km |
Ledningstype | PVC svart |
Kortbetegnelse | LiYY |
Kabeltype (korttegn) | PVC |
Ytterdiameter kabel | 5 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,76 mm |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,26 mm ±0,05 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Prøvespenning kabel | ≥ 3000 V |
Ledermotstand | maks. 57 Ω/km (ved 20 °C) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
Merk | Denne artikkelen er en sensor-/aktuatorkabel med kabeltype som kan velges fritt. Tekniske data for alle de mulige kabeltypene er angitt i tabellen nedenfor. |
Kabeloppbygning | |
Ledningstype | PUR halogenfri svart |
PUR/PVC grå | |
PUR/PVC svart, 5. leder grå | |
PUR/PVC gul | |
PUR spesialbehandlet oransje | |
PUR halogenfri oransje | |
PUR POWER 0,75 mm² svart | |
PUR halogenfri grå | |
PVC svart | |
PVC grå | |
PVC svart, 5. leder grå | |
PVC grå, 5. leder grå | |
PVC gul | |
PVC gul 105 °C | |
PUR mangetrådet grå |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1697108 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | BF1CDA |
Katalogside | Side 201 (C-2-2019) |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.0.1 | 27060311 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |