Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

AXL E ETH DIO16 M12 6P - Digitalmodul
2701534

Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, Ethernet, M12-pluggforbinder, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tilkobling til Ethernet-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
Overføringshastighet 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
Tilkobling av digitale sensorer og aktuatorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Beskyttelsesgrad IP65/67