Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et EtherCAT®-nettverk. Den brukes til å registrere digitale signaler.
AXL E EC DI16 M12 6P
-
Digitalmodul
2701521
Axioline E, Digitalinngangsenhet, EtherCAT®, M12-pluggforbinder, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 60 mm |
Høyde | 185 mm |
Dybde | 30,5 mm |
Hullavstand | 198,5 mm |
Merknader til målangivelser | Høyden er 212 mm inklusive festelasker. |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Husmateriale | Pocan® |
Farge | antrasitt |
EtherCAT® | |
Antall kanaler | 2 |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
Merknad til tilkoblingstype | D-kodet |
Poltall | 4 |
Overføringshastighet | 100 MBit/s (med autonegotiation) |
EtherCAT® | |
Utstyrstype | EtherCAT®-SubDevice |
Systemspesifikk protokoll | Mailboksprotokoll CANopen over EtherCAT® |
Mailboksprotokoll File access over EtherCAT® | |
Spesifikasjoner | ETG.1000 V1.02 |
Digital: | |
Betegnelse inngang | Digitale innganger |
Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 og 3 |
Antall innganger | 16 |
Tilkoblingstype | M12-fordelingsplugg, dobbelt tilordnet |
Tilkoblingsteknikk | 4-leder |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
Nominell inngangsstrøm ved UIN | typ. 3 mA |
Sensorstrøm pr. kanal | typ. 75 mA (fra US) |
Sumstrømmen sensor | maks. 1,2 A (pr. enhet) |
Inngangsfiltertid | < 1000 µs |
Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse av sensorforsyningen |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Axioline E |
Byggform | Stand-alone |
Spesielle egenskaper | Kunststoffhus |
Potensialer | |
Spenningsforsyning US | 24 V DC |
Strømforsyning til US | maks. 4 A |
Strømopptak fra US | typ. 8 mA |
maks. 1,2 A | |
Forsyning: Modulelektronikk og sensorsystem | |
Betegnelse | Forsyning av modulelektronikken og sensorsystemet (US) |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, T-kodet |
Poltall | 4 |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømopptak | typ. 190 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Forsyning: Aktuatorsystem | |
Betegnelse | Forsyning av aktuatorsystemet (UA) for ytterligere enheter |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, T-kodet |
Poltall | 4 |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømopptak | typ. 3 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale innganger) / busstilkobling (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale innganger) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale innganger) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Busstilkobling (Ethernet 1) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / 24 V forsyning (logikk- og sensorforsyning, digitale innganger) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / busstilkobling (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / busstilkobling (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V forsyning (aktuatorforsyning) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Veggmontering |
Monteringsplate |
Artikkelnummer | 2701521 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI7DE |
GTIN | 4046356763714 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 552,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 480 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 7aab783e-6b17-456d-b486-f404178239b2 |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datapluggforbinder 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Små låsbare skilt 0830765
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Nettverkskabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Nettverkskabel 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Nettverkskabel 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Effektledning 1424120
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Effektledning 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Effektledning 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Effektledning 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Effektledning 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Effektledning 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Effektledning 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Effektledning 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Effektledning 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Effektledning 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Effektledning 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Effektledning 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Effektledning 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Effektledning 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordeler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordeler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordeler 1523968
-
PROT-M12 SH - Låseskrue 1503302
Dine fordeler
Tilkobling til EtherCAT®-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
Overføringshastighet 100 Mbit/s
Tilkobling av digitale sensorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Beskyttelsesgrad IP65/67
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo