UL Listed
Godkjennings-ID: E221474-20150513Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Godkjennings-ID: E221474-20150513Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20190809Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A |
UL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20190809Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 32 A |
TÜV Rheinland
Godkjennings-ID: R 60168292 0001Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Godkjennings-ID: R 60117908Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
Godkjennings-ID: R 60168255 0001Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |