SACC-CI-M12MST-4CON-L180 THRX - Kontaktholder
1238741

Kontaktholder, Effekt, 4-polet, Stift, rett, M12, T-koding, THR-loddetilkobling, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Reduserte monteringskostnader grunnet todelt komponentpluggforbinder
Alle vanlige polskisser og kodinger tilgjengelig
Enkel komponentintegrering grunnet mekaniske portkoblinger med gjengefeste, innpressingsprofil eller for direkte integrering i frontplaten
Ekstra pakning til komponenten i uplugget tilstand
Forpakninger for automatisert Pick- and Place-montering av utstyr tilgjengelig