SACC-BP-M-M12-THR PP - Husnippel
1027661

Husnippel, Stift, M12-Utvendig Push-Pull-kobling, THR- og bølgelodding, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

M12 PUSH-PULL-låsesystem på tvers av produsenter for optimal tilgjengelighet
Rask og enkel kabling av utstyr og anlegg på vanskelig tilgjengelige områder
Enkel komponentintegrering grunnet mekaniske portkoblinger med gjengefeste
Fleksibel kretskortmontering: Todelt pluggforbinder for bølge- og THR-lodding