Signaliseringslampene PSD-SL er smarte LED-indikatorer for visning av status i ulike applikasjoner som maskiner, AGV-er eller serviceroboter. Lampene er tilgjengelige i to byggeformer som Point og Tower, i tre- eller syvfargede versjoner og med ulike animasjoner som kontinuerlig lys, blinkende, fargeskift og blitzende. Dette betyr at det er mulig å definere og implementere passende scener for alle bruksområder.
Rør, høy 400 mm, Ø 25 mm